Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.
Ventajas
Crea ambientes con blanco cálido o luz de día fría
Características
Colores estándares con reproducción de color moderada
Disponible en varias denominaciones de color
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.