Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Óptica de doble asimétrico, Blanco
ST762T 27S/840 PSU WH
Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 2 unidades
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años