México - Español

Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Transparente, Blanco

SM504T 61S/830 PSU WB WH

Descripción del producto

Track panel, L1200 mm, Aluminio extruido, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Riel

Código del pedido: 910505102209
Código de pedido completo: 872016901228800

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102209 es_MX pdf 263.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102209_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102209_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - SM504T 61S/830 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 PSU WB WH LDT