Philips External slim Downlight DL252, 12 W, 900 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco
DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV
Descripción del producto
Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 900 lm, 12 W, 75.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Vida útil nominal
- 25,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 12,500
- Lighting Technology
- LED
- Período de garantía
- 1 años