Iluminación solar por inundación con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, panel solar independiente, con mando a distancia y accesorios de instalación. IP66, IK06, Carcasa de luminaria de aluminio fundido a presión para mayor robustez y duración. Cuatro niveles de luminosidad: 1200, 2400, 3600, 4800 lúmenes
Todos los componentes incluidos en una sola caja: hazlo tú mismo.
Fácil de configurar según la necesidad del cliente.
Gama de focos solares de 4 modelos, equivalentes a reflectores halógenos de 120W, 240W, 360W y 480W respectivamente.
Mando a distancia por infrarrojos para regular las luminarias
Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse adecuadamente bajo la luz solar antes de usar.