Con una eficacia medida de hasta 150 lm/W y un buen rendimiento óptico, la familia EssentialForce garantiza una solución óptima en cuanto a la relación calidad-precio, a la vez que cumple con las normas locales de aplicación para el alumbrado público.
Carcasa de aluminio fundido a presión, pintura gris Munsel N6.5.
Dos opciones de temperatura de color disponibles (4000 K y 5000 K)
Solución asequible para el alumbrado público y vial.
Eficacia óptima medida (de hasta 150 lm/W)
Siga las instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.