Philips LED G16.5

Elegancia ahorradora de energía en un diseño versátil

Productos

LED 4W E27 3000K100-240V G16.5 3PK THD
LED 4W E27 3000K100-240V G16.5 3PK THD
929002037241

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de LED G16.5 de Philips ofrecen un entorno de ahorro de energía con un efecto elegante. Su único diseño proporciona luz en todas las direcciones, lo cual brinda una alternativa de larga vida distinta de fuentes incandescentes estándar a los diseñadores de iluminación.

Ventajas

  • Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

  • Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

Características

  • Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos

  • Atenuación suave

Aplicaciones

  • Candelabros
  • Iluminación de marquesinas
  • Restaurantes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED G16.5 es_MX pdf 197.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED G16.5
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED G16.5
Diversos activos - Software Plugins