Philips LEDbulb, G16.5, 40 W, E27, 3000 K, 350 lm, 15000 hora(s)

LED 4W E27 3000K100-240V G16.5 3PK THD

Descripción del producto

LEDbulb, G16.5, 40 W, E27, 3000 K, 350 lm, 15000 hora(s), 87.00 lm/W

Código del pedido: 929002037241

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002037241 es_MX pdf 572.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002037241_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002037241_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED 4W E27 3000K100-240V G16.5 3PK THD IES 553 B