Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 36W, 6500 K, 1800 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDTube 1200mm 16W 865 T8 FA8 WV

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 36W, 6500 K, 1800 lm, 30000 hora(s), 112 lm/W, FA8, Cristal

Código del pedido: 929004253112

Especificaciones

Tapa-base
FA8
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004253112 es_MX pdf 630.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004253112_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004253112_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDTube 1200mm 16W 865 T8 FA8 WV IES 10.8 kB