México - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, 900 mm, 12 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1550 lm, 50000 hora(s)

12T8/COR/36-5CCT/MF15/G/120-347V 25/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, 900 mm, 12 W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1550 lm, 50000 hora(s), 129 lm/W, G13, Cristal

Código del pedido: 929003795804

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto