México - Español

Philips CorePro MainsFit (UL Type-B) T8

Las lámparas LED CorePro MainsFit (UL Tipo B), perfectas para proyectos de empresas de servicios energéticos (ESCO), brindan una solución para la mayoría de las aplicaciones de tubos LED con un enfoque en la eficacia y el rendimiento.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) CorePro están diseñadas para ser la solución perfecta de actualización para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado, larga vida útil (hasta 50,000 horas), supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia MainsFit CorePro tienen dos extremos para simplificar la instalación. Además, cumplen con los estándares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales estarán en un ambiente cómodo, independientemente del tipo de lámpara MainsFit CorePro.

Ventajas

  • Elige el nivel de luz y ahorro de energía que se adapte a tus necesidades

  • Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación

Características

  • Cumple con DLC y es asequible

  • Tubo de vidrio con ángulo de iluminación de 240°

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Escuelas
  • Oficinas

Descargas