Philips PL-S

Los reemplazos LED más avanzados para la lámpara fluorescente compacta PL-S de 2 pines

Productos

5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1
5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1
929001862804
5PL-S/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1
5PL-S/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1
929001863004
5PL-S/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1
5PL-S/LED/13H/840/IF5/P/2P 20/1
929001863104

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas LED PL-S de Philips hacen que la transición a LED de las lámparas CFL sea tan simple como reemplazar una lámpara. Las lámparas LED PL-S de 2 pines están disponibles en dos versiones: InstantFit (UL Tipo A) con temperatura de color fija y MainsFit (UL Tipo B) con varias temperaturas de color. Son una solución rápida y eficiente para reemplazar lámparas fluorescentes compactas PL-S de 9 W o 13 W.

Ventajas

  • Minimiza los costos totales de iluminación

  • Ofrece una actualización más económica y sencilla a la tecnología de iluminación LED

Características

  • Gran eficiencia energética, ahorros de energía de más del 40 %

  • Vida útil prolongada

Aplicaciones

  • Residencial y complejos multi-familiares
  • Comercio y hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PL-S es_MX pdf 178.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-PL-S
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-PL-S
Diversos activos - Software Plugins