Philips CorePro, LED, PL-S, 144 mm, 5 W, 2700 K, 520 lm, 50000 hora(s)

5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-S, 144 mm, 5 W, 2700 K, 520 lm, 50000 hora(s), 104.00 lm/W, GX23, Plástico

Código del pedido: 929001862804

Especificaciones

Tapa-base
GX23
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001862804 es_MX pdf 650.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001862804_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001862804_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 5PL-S/LED/13H/827/IF5/P/2P 20/1 ies 45.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-5PL-S-LED-13H-840-IF5-P-2P-20-1-COMF-7403992-Ref-929001863104 pdf 672.3 kB