Philips LEDbulb, BR30, 65 W, E26, Selectable, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 650 lm, 15000 hora(s), Plástico
7.2BR30/DipS/5CCT/P/E26/DIM/T20 2/3CT
Descripción del producto
LEDbulb, BR30, 65 W, E26, Selectable, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 650 lm, 15000 hora(s), Plástico, 90 lm/W
Especificaciones
- Tapa-base
- E26
- Vida útil nominal
- 15,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LEDbulb