México - Español

Philips Specialty Lamps

Tecnología incorporada para funciones adicionales

Productos

4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF
4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF
929001937053
4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF
4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF
929001937153
4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF
4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF
929001937253
4A19/PER/BLUE/G/E26/ND 4/1PF
4A19/PER/BLUE/G/E26/ND 4/1PF
929001937353
4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF
4A19/PER/GREEN/G/E26/ND 4/1PF
929001937453
4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF
4A19/PER/PURPLE/G/E26/ND 4/1PF
929001937553

Información de la familia de productos

Descripción

La lámpara para fiestas Philips en formato A entrega luz y color brillantes para una amplia variedad de aplicaciones. Ideal para las ocasiones especiales, las fiestas y los días festivos. La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 está equipada con un sensor de luz incorporado que enciende las luces automáticamente cuando se pone el sol y las apaga cuando sale el sol. Las lámparas Philips de 3 vías en formato A entregan una luz omnidireccional perfecta para la iluminación general de habitaciones. Esta lámpara crea una atmósfera confortable al ofrecer tres niveles de potencia de luz blanca suave que no destiñe las telas ni los muebles.

Ventajas

  • Focos de fiesta, el toque perfecto para las festividades y las ocasiones especiales

  • Los focos Dusk to Dawn están equipados con un sensor de luz incorporado para mayor seguridad

Características

  • Vida útil prolongada

  • Excelente consistencia del color

Aplicaciones

  • Vida asistida
  • Residencial
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Specialty Lamps es_MX pdf 439.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Specialty Lamps
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Specialty Lamps
Diversos activos - Software Plugins