México - Español

Philips LEDbulb, A19, 60 W, E26, 5000 K, 800 lm, 15000 hora(s)

8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA

Descripción del producto

LEDbulb, A19, 60 W, E26, 5000 K, 800 lm, 15000 hora(s), 90.00 lm/W

Código del pedido: 929002036341

Especificaciones

Tapa-base
E26
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002036341 es_MX pdf 558.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002036341_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002036341_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA ies 2.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-DIM-15k-Bulbs-Plastic-Ref-929002069111 pdf 663.0 kB