México - Español

Philips Bombillas LED de filamento clásico

Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa

Productos

LEDClassic 40W A60 E27 825 WV ND 2CT
LEDClassic 40W A60 E27 825 WV ND 2CT
929001941548
LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT
LEDClassic 35W ST64 E27 825 WV ND 2CT
929001941648
LEDClassic 40W G93 E27 825 WV ND 2CT
LEDClassic 40W G93 E27 825 WV ND 2CT
929001948248
LEDClassic 8W A19 E27 827 CL ND 1PF/10
LEDClassic 8W A19 E27 827 CL ND 1PF/10
929002355042
LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10
LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10
929002355542
LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10
LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10
929002355642
5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20
5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20
929002988503
4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF
4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF
929002990303

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Ventajas

  • Cerca de un 90 % de ahorro de energía

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo

Características

  • Diseño tradicional con formato clásico

  • Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas

Aplicaciones

  • Perfectas para instalaciones decorativas
  • Aplicaciones del hogar
  • Hotelería: restaurantes y hoteles

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Bombillas LED de filamento clásico es_MX pdf 504.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Bombillas LED de filamento clásico
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Classic-filament-LEDbulbs mp4 176.0 MB

Complementos de software

Family-IES-Bombillas LED de filamento clásico
Diversos activos - Software Plugins