¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestro newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 567.6 kB
Product-Photographs-929002988503_EU ZIP
Product-Diagrams-929002988503_EU ZIP
Descripción del producto
LEDbulb, A19, 40 W, E26, 2700 K, 500 lm, 15000 hora(s), Cristal, 90 lm/W
Dimension Drawing (with table) - 5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20
Light Distribution Diagram - 5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20
Spectral Power Distribution Colour - 5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20
General uniform lighting - 5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20
Lumen Maintenance Diagram - 5.5A19/VIN/927/E26/CL/G/SP DIM 1PF T20
Life Expectancy Diagram