Philips LEDbulb, A19, 100 W, E26, Selectable, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1500 lm, 15000 hora(s), Plástico
14A19/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 2/2PF
Descripción del producto
LEDbulb, A19, 100 W, E26, Selectable, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 1500 lm, 15000 hora(s), Plástico, 107 lm/W
Especificaciones
- Tapa-base
- E26
- Vida útil nominal
- 15,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LEDbulb