Las lámparas Philips PLUS T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo y ofrecen una vida útil larga.
Solución de iluminación sostenible: solo 1,7 mg de mercurio por lámpara con Tecnología ALTO II
Impacto en el medio ambiente reducido sin perjudicar el rendimiento
95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido
Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W