Los diseños de escenarios actuales requieren soluciones de iluminación que ofrezcan un alto brillo y haces de gran contraste para evitar la creación de sombras, así como luminarias y diseños de sistemas más compactos para mejorar la opción creativa y la flexibilidad de diseños. Frente a esta necesidad, hemos desarrollado un sistema compacto increíblemente potente, brillante y liviano para lograr la experiencia de luz más sorprendente: MSR Platinum 35. Este sistema de lámparas ofrece una herramienta poderosa e innovadora para crear una iluminación intensa y brinda la misma luz de buena calidad que otras lámparas MSR. El arco excepcionalmente corto genera una luz resplandeciente y brillante y este diseño ultracompacto hace que la lámpara sea apta para sistemas de iluminación de escenarios más pequeños.
Gran intensidad de haz, alto nivel de brillo
Libertad para crear luminarias más pequeñas y livianas
Arco muy corto
Sistema compacto
Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.