Las lámparas reflectoras halógenas Philips ofrecen la solución ideal y sencilla para una gran variedad de sistemas de iluminación médicos, de proyección y científicos. La fiabilidad comprobada las convierte en la opción ideal para las instalaciones de renovaciones. Los quemadores están alineados de forma precisa para brindar un rendimiento luminoso óptimo. Los reflectores dicroicos aseguran la disipación del calor hacia la parte posterior del sistema óptico, lo que ayuda a mantener al sistema óptico dentro de los límites de temperatura. Se encuentra disponible una versión especial con filtro azul que bloquea la luz no deseada por encima de 700 nm para aplicaciones de curado dental. Además, obtienes las ventajas comprobadas de la tecnología halógena como un IRC de 100, igual que la luz natural del sol, para lograr la mejor reproducción de color posible. Las lámparas halógenas también generan una luz blanca cálida confortable y conservan su gran producción de flujo luminoso prácticamente sin reducir los lúmenes durante la vida útil.
Rendimiento óptimo de luz
Se mantiene dentro de los límites de temperatura
Excelente foco de cuarzo sin distorsión
El recubrimiento dicroico asegura la disipación de aproximadamente el 75 % del calor generado hacia atrás