Lumec Hecho en México Recursos

Iluminación exterior contemporánea que combina el estilo moderno y tradicional con ingeniería de vanguardia para proporcionar elegancia funcional tanto en espacios urbanos como viales.

La luz es una parte esencial de nuestras vidas y ilumina nuestro entorno. Proporciona seguridad y protección, y aporta ambiente y estilo. Lumec se centra en una sola cosa: crear las mejores soluciones de iluminación exterior que el mundo haya visto jamás.

Nuestros Productos

No solo somos fabricantes de luminarias, sino que también somos innovadores y creadores en nuestro sector, ofreciendo productos de carretera y urbanos de alta calidad, perfectamente adaptados a tus necesidades.

Vialidades

RoadFocus Plus

Las luminarias LED tipo cobra con un diseño patentado, minimalista y funcional. Disponibles en 4 tamaños, ofrecen múltiples paquetes de lúmenes y ópticas de alto rendimiento, adaptándose a cualquier aplicación vial. Incluyen Service Tag para gestionar datos y brindar soporte durante toda su vida útil.

 

Beneficios

  • Hasta 78% de ahorro energético vs tecnología HPS
  • Acceso sin herramienta para fácil instalación y mantenimiento
  • Service Tag para soporte continuo del producto
  • Sistema escalable para aplicaciones de Smart Cities

Altos Montajes

HighFocus Plus

Las luminarias LED HighFocus Plus de Lumec para mástil alto integran tecnología avanzada que ofrece hasta 139,000 lúmenes y una eficiencia de hasta 191 lm/W. Disponibles en múltiples configuraciones de flujo luminoso, temperaturas de color y ópticas, están listas para conectividad. Su diseño reduce el peso en un 41%, facilitando la instalación.

 

Beneficios

  • Iluminación LED uniforme y confiable (reemplazo de 400W a 1000W HID)
  • Alta eficiencia (hasta 191 lm/W) que reduce consumo y emisiones de CO₂
  • Amplia gama de paquetes de lúmenes (hasta 139,000 lm)

Arquitectónicos

RoadScape

Las luminarias LED RoadScape de Lumec para vialidades arquitectónicas destacan por su diseño moderno y elegante, combinado con alto rendimiento y avanzada tecnología óptica. Ofrecen múltiples paquetes de lúmenes y distribuciones ópticas, adaptándose a diversas aplicaciones, y están preparadas para sistemas conectados. Incluyen Service Tag para gestión de datos y soporte durante toda su vida útil.

 

Beneficios

  • Diseño moderno para aplicaciones viales arquitectónicas
  • Óptica LEDgine líder en el mercado
  • Opciones de conectividad y control integradas
  • Service Tag para asistencia durante toda la vida del producto

Túneles

TunnelView

Para túneles y pasos a desnivel permiten reemplazar fácilmente equipos HID existentes. Disponible en tres tamaños, con múltiples paquetes de lúmenes y una completa gama de distribuciones ópticas, lo que las convierte en una solución ideal para todo tipo de aplicaciones en túneles. Ofrecen nueve distribuciones ópticas para máxima versatilidad y temperaturas de color de 2700K, 3000K o 4000K.

 

Beneficios

  • Diseño robusto optimizado para entornos exigentes
  • Perfil delgado que mantiene la altura libre en túneles
  • Ligera y fácil de instalar

Urban

TownGuide

Disponible en 2 estilos modernos (Flat Cone y Classic T) ofrecen opciones de configuración como difusores claros o esmerilados, así como distintos paquetes de lúmenes, facilitando su uso tanto en nuevas aplicaciones como en integraciones con entornos existentes. Además, ayudan a reducir el desperdicio de luz y energía, optimizando el costo total de propiedad y cumpliendo con los requisitos de iluminación.

 

Beneficios

  • Mayor confort visual
  • Flexibilidad de diseño
  • Protección contra humedad, polvo e insectos

Altos Montajes

HighFocus Plus

Las luminarias LED HighFocus Plus de Lumec para mástil alto integran tecnología avanzada que ofrece hasta 139,000 lúmenes y una eficiencia de hasta 191 lm/W. Disponibles en múltiples configuraciones de flujo luminoso, temperaturas de color y ópticas, están listas para conectividad. Su diseño reduce el peso en un 41%, facilitando la instalación.

 

Beneficios

  • Iluminación LED uniforme y confiable (reemplazo de 400W a 1000W HID)
  • Alta eficiencia (hasta 191 lm/W) que reduce consumo y emisiones de CO₂
  • Amplia gama de paquetes de lúmenes (hasta 139,000 lm)

Nuestras Plantas

Signify brightens Bratislava with LED lights

Camargo Chihuahua México

Hecho en México

Luminarios certificados UL

ISO 9001

ISO 14001

ISO45001

Signify brightens Bratislava with LED lights

Boisbriand Canada

Conjuntos de postes certificados por ASHTOO

Poles certificados por la CSA

Postes y luminarias certificados UL

ISO 9001

ISO 14001

Oficina Canadiense de Soldadura

Descargas

Vialidades

Altos Montajes

Arquitectónicos

Túneles

Urban

Conectividad