Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Descripción del producto

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 31065000
Código de pedido completo: 872016931065000

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 202.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003800702 es_ES pdf 341.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003800702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB