España - Español

Philips LEDbulb, P45, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE

Descripción del producto

LEDbulb, P45, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 18905800
Código de pedido completo: 872016918905800

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003626502 pdf 67.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 206.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003626502 es_ES pdf 607.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003626502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003626502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE IES 2.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB