¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 564.6 kB
Product-Photographs-929003011982_EU ZIP
Product-Diagrams-929003011982_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Life Expectancy Diagram