España - Español

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 44955800
Código de pedido completo: 871951444955800

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003013602 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 171.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003013682 es_ES pdf 573.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003013682_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003013682_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G IES 2.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB