Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 34776200
Código de pedido completo: 871951434776200

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001238755 pdf 67.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001238792 es_ES pdf 318.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001238792_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001238792_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG ies 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB