España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002029292
Código de pedido completo: 871951434768700

Especificaciones

  • Base del casquillo
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    2 años

Descargas

Familia

Producto