Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 34758800
Código de pedido completo: 871951434758800

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002028692 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 198.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002028692 es_ES pdf 586.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002028692_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002028692_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG ies 2.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB