España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 34726700
Código de pedido completo: 871951434726700

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001889702 pdf 66.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001889792 es_ES pdf 319.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001889792_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001889792_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG ies 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB