Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 34722900
Código de pedido completo: 871951434722900

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001345757 pdf 68.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001345792 es_ES pdf 445.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001345792_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001345792_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG ies 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB