España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 34720500
Código de pedido completo: 871951434720500

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001345555 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001345592 es_ES pdf 440.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001345592_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001345592_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG ies 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB