Philips Velas y Esféricas LED clásica

Philips Velas y Esféricas LED clásica

Productos

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
76351000

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada con las lámparas de vela tradicionales.

Ventajas

  • Ahorro de energía en torno al 90 %

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución

Características

  • Diseño tradicional con forma clásica

  • Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas

Aplicaciones

  • Perfectas para decorar
  • Aplicaciones domésticas
  • Hostelería: hoteles y restaurantes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y Esféricas LED clásica es_ES pdf 201.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y Esféricas LED clásica
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y Esféricas LED clásica
Diversos activos - Software Plugins