Philips CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 99.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 76351000
Código de pedido completo: 871869976351000

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001395155 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001395155 es_ES pdf 327.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001395155_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001395155_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4 ies 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration pdf 754.1 kB