España - Español

Philips LED Vela

Philips LED velas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas regulables LED vela de Philips ofrecen un ambiente decorativo de ahorro de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Su diseño único proporciona la luz en todas direcciones, dando a los diseñadores de iluminación una alternativa de larga vida a las fuentes incandescentes estándar.

Ventajas

  • Propiedades de larga duración - reduce los costes de mantenimiento y el número de reemplazos

  • Se instala en los candelabros y los accesorios existentes de base mediana

Características

  • Versiones regulables y no regulables versiones disponibles

  • Más de 25.000 horas de vida útil de 3.5W vela LED Philips

Aplicaciones

  • Ideal para apliques de pared, lámparas de araña y la iluminación decorativa en tiendas, oficinas y espacios de hospitalidad.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED Vela es_ES pdf 189.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-LED Vela
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LED Vela
Diversos activos - Software Plugins