España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 77193501
Código de pedido completo: 871869977193501

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001325755 es_ES pdf 554.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001325755_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001325755_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 IES 5.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB