Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hora(s)
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hora(s), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Vida útil nominal
- 100.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 10 years