España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hora(s), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 43168300
Código de pedido completo: 871951443168300

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Vida útil nominal
100.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
10 years

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003482302 pdf 68.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 254.3 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003482302 es_ES pdf 666.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003482302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003482302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA ldt 34.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB