Philips LEDtube, T8, CC, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 2750 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 2CCT T8

Nuevo

Descripción del producto

LEDtube, T8, CC, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 2750 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 152 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.014, PstLM 0.039

Código de pedido: 15888800
Código de pedido completo: 872110315888800

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004432802 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004432802 es_ES pdf 635.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004432802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004432802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 2CCT T8 ies 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 2CCT T8 ldt 6.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-COMF-7950860-Ref-9290044328-02 pdf 982.3 kB