Philips Connected, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Descripción del producto

Connected, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 06309000
Código de pedido completo: 872110306309000

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004270502 es_ES pdf 766.9 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Instrucciones de instalación
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004270502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB