¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 637.3 kB
Instrucciones de instalación pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003774302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003774302_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
FailureRate