España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 29542100
Código de pedido completo: 872016929542100

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003774202 pdf 66.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 198.0 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003774202 es_ES pdf 636.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003774202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003774202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5 ies 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB