Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient con plástico reciclado

Para conseguir el máximo rendimiento y sostenibilidad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con el aumento de los precios de la energía y el Green deal de la UE, que sigue financiando las renovaciones de edificios energéticamente eficientes, muchos están estudiando la posibilidad de hacer más sostenible la iluminación de su empresa. El nuevo tubo Philips MASTER LED Ultra Eficiente T8 es un verdadero avance en el camino hacia una iluminación más sostenible. Sustituye directamente a tu actual tubo fluorescente o tubo LED y ofrece al instante una gran reducción de los costes energéticos, además de una vida útil mucho más larga.

Ventajas

  • Rendimiento absoluto en ahorro energético: hasta un 44 % en comparación con los tubos LED estándar

  • Rendimiento de confianza de hasta 100.000 horas

Características

  • El tubo ultraeficiente logra una increíble calificación de eficiencia energética de clase A

  • Hasta 100.000 horas de vida útil

Aplicaciones

  • Uso industrial, hostelería y almacenes
  • Oficinas, educación y comercios

Descargas