Philips CorePro, LED, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Descripción del producto

CorePro, LED, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 141 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 19996500
Código de pedido completo: 872016919996500

Descargas