España - Español

Philips TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio

La mejor sustitución de LED para lámparas de alumbrado vial HID y SON con MASTER-LED HID SON-T

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips MASTER - LED HID SON-T ofrecen una solución LED fácil y de amortización rápida para sustituir las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y las lámparas de sodio de alta presión (SON). Las soluciones MASTER - LED HID SON-T llevan las ventajas de la eficiencia energética y la larga vida útil de LED a la sustitución de HID y ofrecen ahorro inmediato con una baja inversión inicial. Con la distribución de luz y el tamaño de lámpara correctos, es fácil instalar lámparas MASTER - LED HID SON-T en los sistemas SON y SON-T existentes y mejorar la calidad de la iluminación con LED sin cambiar el balasto (para sustituciones IF) ni el reflector de la luminaria.

Ventajas

  • Lámparas con ahorro de costes y tiempo de amortización corto

  • Baja inversión inicial

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga vida útil: 70.000 h

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Túnel
  • Garajes

Advertencia y seguridad

  • Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio es_ES pdf 288.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 12.3 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueForce LED carreteras – sustitución de sodio
Diversos activos - Software Plugins