España - Español

Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 hora(s)

MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40

Descripción del producto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 hora(s), 162 lm/W, EEL D, Vidrio, RG1, IP40

Código de pedido: 44895700
Código de pedido completo: 871951444895700

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.2 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003467412 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 200.1 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003467412 es_ES pdf 542.9 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 422.4 kB
Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003467412_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003467412_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB