Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/red, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hora(s)

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Descripción del producto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/red, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hora(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de pedido: 44921300
Código de pedido completo: 871951444921300

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.4 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003468718 pdf 68.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 201.6 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003468718 es_ES pdf 589.7 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 682.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003468718_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB