España - Español

Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/red, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 hora(s)

MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40

Descripción del producto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/red, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 hora(s), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de pedido: 44917600
Código de pedido completo: 871951444917600

Especificaciones

Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 txt 3.3 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003468518 pdf 68.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 202.7 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003468518 es_ES pdf 550.8 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 pdf 325.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 735.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003468518_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003468518_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 ldt 45.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB