Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/red, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 hora(s)

MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27

Descripción del producto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/red, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 hora(s), 158 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de pedido: 44909100
Código de pedido completo: 871951444909100

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 txt 3.3 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003468118 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 198.0 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003468118 es_ES pdf 542.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 325.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 735.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003468118_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003468118_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27 ldt 46.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB